- 品番:
- VX 8609220
- メリット
- コネクターやその他の実装機器を保護し、目隠しするためのもの
- ケーブル引き込みは上からと下からを選択可能
- 材質
- カバー:鋼板製、1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- カバー
ドア、ロックロッドおよびダブルビットロックインサート付き
2 x カバープレート、上下用
- 寸法:
- 幅: 202.7 mm
高さ: 1,998 mm
奥行: 499 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 500 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12 (VX、VX IT シリーズのエンクロージャーとの併用で)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 44 kg
- 総質量
- 45 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 114.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
-
VX ドア付きコネクターカバー、HD: 2000x500 mm