内部ラッチ サイドパネル(ねじ留め式、鋼板製)用

品番: VX 5301235

サイドパネル (ねじ留め式) 用内部ラッチ。内側から、ラッチ用ブラケットを使って、さらにサイドパネルをフレームにねじ留めします。

品番:
VX 5301235
製品説明
内部からサイドパネル用ラッチオプションを使うことで、セキュリティが向上します。サイドパネルは内部からラッチ用ブラケットを使って、フレーム上にねじ固定します。
表面
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
マウンティングブラケット 2個
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
フロンおよびリアドアからのアクセスを必ず可能にする必要があります
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55 (VX、VX IT シリーズのエンクロージャーとの併用で)
1パック
2 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.131 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
資料
マニュアル