腐食保護用下塗り

品番: SZ 2436.800

この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。

品番:
SZ 2436.800
製品説明
この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。
メリット
抜群の粘着性
活性腐食保護
非常に高い充填力
塗装色
ダークグレー
内容量
12 ml
納品形態
タッチアップペン
1パック
1 個
純質量
0.033 kg
総質量
0.034 kg
関税率番号
32129000
EAN
4028177701984
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
製品説明
SZ Corrosion protection primer, color pen, 12 ml, Colour: Dark grey
資料
その他の技術情報
マニュアル
データシート
安全データシート