- 品番:
- VX 8106260
- 製品説明
- 開角度 180°は、サイドからのエンクロージャー内へのアクセスを容易にします。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 取り付けについてのご注意
- ヒンジの取り付けは、リアパネル部にのみ可能
- サイドパネル奥行 800 mm まで使用可能
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.69 kg
- 総質量
- 0.744 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- VX サイドパネル用ヒンジ、ねじ止め可、RAL7035