- 品番:
- TS 8609130
- 製品説明
- コネクター用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレートの取り付け、あるいは、バスバーシステムやその他の機器を通したりするためのカットアウトが施されています。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
- メリット
- 更なる可能性:取り付け穴に 16極コネクターまたは 24極コネクター用モジュールプレートやケーブル引き込み用モジュールプレート、ブランクモジュールプレートを取り付けます。
- クイックアッセンブリー:通常は一部のコネクター用カットアウトしか使用しません。新しい仕切りパネル技術においては、これら一つ一つをカバーする必要はありません。密閉型モジュールプレートを使用します。メリット:より少ないプレート、より少ないねじ、より少ない取り付け経費。
- 用途
- 仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。
- 材質
- 鋼板、2.0 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 固定部品およびモジュールプレート取り付け用セルフタッピングトルクスねじ M 5 x 12 mm を含む。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
- 取り付け方法
- 外側実装面に取り付けます。
- 内側実装面はその他の実装に使用できます。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.239 kg
- 総質量
- 10.778 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- 製品説明
-
TS モジュールプレート用仕切りパネル TS 用、WD: 2000x600 mm、カットアウト数: 10