モジュールプレート 密閉型

品番: TS 8609190

使わない穴をふさぐために使用します。特殊なカットアウトなどの加工を簡単にできます。

品番:
TS 8609190
仕様
適用ケーブル引き込みブッシュ:カットアウトのブッシュに挿入し、パッキン付きの接続パネルで下方に押込みねじ固定します。
製品説明
使わない穴をふさぐために使用します。特殊なカットアウトなどの加工を簡単にできます。
材質
鋼板、2.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
シールを含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.1 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
資料
Info sheet
データシート
Technical Data sheet