アダプター プラグコネクター用

品番: SZ 2402000

極数の異なるプラグコネクターを設置したい時に使用します。

品番:
SZ 2402000
仕様
16極を6極に節減
製品説明
極数の異なるプラグコネクターを設置したい時に使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
1パック
5 個
純質量
0.37 kg
総質量
0.424 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177022300
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
製品説明
SZ アダプター プラグコネクター用、16極を6極に節減
資料
Info sheet