アダプター プラグコネクター用

品番: SZ 2480000

極数の異なるプラグコネクターを設置したい時に使用します。

品番:
SZ 2480000
仕様
24極を10極に節減
製品説明
極数の異なるプラグコネクターを設置したい時に使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
1パック
5 個
純質量
0.445 kg
総質量
0.496 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177024694
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
製品説明
SZ アダプター プラグコネクター用、24極を10極に節減
資料
Info sheet