モジュールプレート 16/24極コネクター用

品番: SZ 8609140

コネクター用の穴付き。モジュールプレートの仕切りパネルへの取り付け以外に、エンクロージャーの25 mmピッチ穴やVX/TSシステムのレールなどへの取り付けも可能です。

品番:
SZ 8609140
仕様
24極コネクター用
製品説明
コネクター用の穴付き。モジュールプレートは、モジュールプレート用仕切りパネルに固定することができます。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
シールを含む
カットアウトの数
4
1パック
1 個
純質量
0.66 kg
総質量
0.68 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177211766
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
TS モジュールプレート 24極コネクター用
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報