- 品番:
- SZ 8609150
- 仕様
- 16極コネクター用
- 製品説明
- コネクター用の穴付き。モジュールプレートは、モジュールプレート用仕切りパネルに固定することができます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- シールを含む
- カットアウトの数
- 4
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.69 kg
- 総質量
- 0.727 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 製品説明
- TS モジュールプレート 16極コネクター用
- 資料
- Info sheet