- 品番:
- TS 8900050
- 製品説明
- 米国の規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。次のメインスイッチ用の作動ハンドルでのみ動作します。Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1および140 U-K-FCX04、Square D 9422 A1、Max-Flexドライバー用、コンパクト サーキットブレーカー SENTRONシリーズ(ED、FD、LD、JD、シーメンスサーキットブレーカー 3VLには適合しない)用シーメンス アクチュエータ、US注文番号:FHOH、General Electric TDA Typ 1および2、Moeller NZM-XSHGVR 12-NA。
- メリット
- カム作動ユニット、サブドアロックユニットや連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A を達成します。
- わずか 100 mm 幅の小型。
- サイドパネルでないところに取り付け。これにより1枚ドアのどの標準TS 8エンクロージャーでもドアインターロックシステムに拡張できます。エンクロージャーの組付け面積は変わりません。
- エンクロージャーの右左どちらの側でも取り付けられます。
- TS マウンティングプレート隙間板と組み合わせれば、メインのエンクロージャーの取り付け面を幅方向に100 mm大きくすることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 22.2 kg
- 総質量
- 24.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101