連結棒

品番: VX 4916000

連結コンビネーションにおいて、メインエンクロージャーのロック状態を隣接エンクロージャーに伝えるための連結棒です。

品番:
VX 4916000
製品説明
サーキットブレーカーカバーと組み合わせることで、UL 508 A の要求仕様が、連結型エンクロージャーにおいても達成されます。連結型エンクロージャーの構成によって、異なる構成部品が必要となります。
取り付け方法
メインドアのカム作動ユニットによって生じるカム作動力を、連結するエンクロージャーのサブドアロックユニットに伝えます。連結するエンクロージャーにはエンクロージャー幅対応する連結棒が必要です。
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 600 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX: = 600 mm
エンクロージャータイプ: TS
1パック
10 個
純質量
2.8 kg
総質量
2.98 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177113985
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
VX プッシュロッド (連結棒)、連結型エンクロージャーのドアロック用、幅 600 mm 用
資料
マニュアル