TS サーキットブレーカーカバー(USA バージョン)

品番: TS 8950050

米国の規定に基づく連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム (UL に準拠)。サーキットブレーカーカバーと、カム作動ユニット、サブドアロックユニットおよび連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A をの要求事項を満たします。

品番:
TS 8950050
製品説明
米国の規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。次のメインスイッチ用の作動ハンドルでのみ動作します。
メリット
カム作動ユニット、サブドアロックユニットや連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A を達成します。
125 mm 幅のコンパクトモデル、エンクロージャーの左側あるいは右側に取り付け可能です。これにより1枚ドアのどの標準TS 8エンクロージャーでもドアインターロックシステムに拡張できます。エンクロージャーの組付け面積は変わりません。
TS マウンティングプレート隙間板と組み合わせれば、メインのエンクロージャーの取り付け面を幅方向に100 mm大きくすることができます。
カバーの取り付けは、ドアフレーム付き 1 枚ドア型エンクロージャーにのみ可能です。
前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べるよう、2箇所にあります
用途
Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04
Square D:9422 A1
General Electric:TDA Type 1および2
タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA
タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA
ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、コンパクト サーキットブレーカー 3VL UL 用:
3VA9978-0CH72、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み (Max-Flex-コンプリートキット 3VA9..8-0CK12 の同梱品にも含まれる)
3VA9978-0CH82、クロムめっきのスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み
3VA9978-0CH74、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (黒/黒) 印刷済み
3VL9600-3JP61、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(黒/黒)印刷済み
ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、コンパクト サーキットブレーカー 3VL UL 用:
3VL9600-3JP01、プラスチック製、ON / OFF (赤/緑) 印刷済み (Max-Flex-コンプリートキット 3VL9.00-3JM01 の同梱品にも含まれる)
3VL9600-3JP21、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(赤/黒)印刷済み
3VL9600-3JP41、クロムめっきのスチール製、ON/OFF(赤/黒)印刷済み
3VL9600-3JP61、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF(黒/黒)印刷済み
ボーデンケーブル使用の操作機構 (Max-Flex ドライバー) 用、サーキットブレーカー SENTRONシリーズ (ED、FD、LD、JD、...) 用シーメンスアクチュエータ、US 品番:FHOH、エポキシ樹脂で被覆されているスチール製、ON/OFF (赤/黒) 印刷済み
材質
鋼板製
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 12
注記:
サーキットブレーカーカバー前のエンクロージャーは、1枚ドアタイプでなければなりません。
寸法:
幅: 119.5 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm
1パック
1 個
純質量
18 kg
総質量
19 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
TS サーキットブレーカーカバー(USA バージョン)、WHD: 119,5x1800x400 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Product presentations
その他の技術情報
マニュアル
データシート
詳細技術情報