サーキットブレーカーカバー VX 用

品番: VX 8951000

UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラル エレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。

品番:
VX 8951000
製品説明
UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラル エレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。
メリット
UL 508A の要求事項を満たします
カム作動ユニット、隣接ドアロックユニットおよび連結棒との組み合わせで、連結型エンクロージャーにも適用できます
エンクロージャーの右左、どちら側にも取り付け可能です。このカバーを使用することにより、1枚ドアのどの連結型エンクロージャーも、ドアインターロックシステム付きエンクロージャーに改装することが可能になります。エンクロージャー内の機器取り付け用スペースは変わりません。
マウンティングプレート隙間板を使用した場合、メインエンクロージャーの機器取り付け面を最大 14% 拡張することができます。
前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べるよう、2箇所にあります
用途
Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04
Square D:9422 A1
General Electric:TDA Type 1および2
タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA
タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA
シーメンス:ボーデンケーブルによる操作機構 - コンプリートキット
3VA9137-0CK12、3VA51 用、125A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
3VA9137-0CK72、3VA51 用、125A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
3VA9277-0CK12、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
3VA9277-0CK72、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
3VA9477-0CK12、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル プラスチック製、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン
3VA9477-0CK72、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング)、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン
シーメンス:深度可変操作機構 - コンプリートキット
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
材質
鋼板、1.5 mm
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
寸法:
幅: 103 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 500 mm
注記:
カバーの取り付けは、ドアフレーム付き 1 枚ドア型エンクロージャーにのみ可能です。
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
Protection category NEMA
NEMA 12 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
1パック
1 個
純質量
14 kg
総質量
17.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177921061
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX サーキットブレーカーカバー、WHD 125x2000x500 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報