- 品番:
- VX 8952030
- 製品説明
- UL 規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。Allen Bradley、Square D、ゼネラル エレクトリック、イートン、シーメンス社のメインスイッチ用作動ハンドル (ディスコネクトスイッチ) との組み合わせで試験されています。
- メリット
- UL 508A の要求事項を満たします
- カム作動ユニット、隣接ドアロックユニットおよび連結棒との組み合わせで、連結型エンクロージャーにも適用できます
- エンクロージャーの右左、どちら側にも取り付け可能です。このカバーを使用することにより、1枚ドアのどの連結型エンクロージャーも、ドアインターロックシステム付きエンクロージャーに改装することが可能になります。エンクロージャー内の機器取り付け用スペースは変わりません。
- マウンティングプレート隙間板を使用した場合、メインエンクロージャーの機器取り付け面を最大 14% 拡張することができます。
- 前側に操作レバー用のカットアウトが、取り付け位置の高さを選べるよう、2箇所にあります
- 用途
- Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 および 140 U-K-FCX04
- Square D:9422 A1
- General Electric:TDA Type 1および2
- タイプ(仕様)4x用Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA
- タイプ(仕様)12用Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA
- シーメンス:ボーデンケーブルによる操作機構 - コンプリートキット
- 3VA9137-0CK12、3VA51 用、125A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
- 3VA9137-0CK72、3VA51 用、125A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
- 3VA9277-0CK12、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル プラスチック製,NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
- 3VA9277-0CK72、3VA52/62 用、250A まで,ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング),NEMA 1、12、3R,黒 = オフ、赤 = オン
- 3VA9477-0CK12、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル プラスチック製、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン
- 3VA9477-0CK72、3VA53/54/63/64 用、600A まで、ハンドル スチール製 (エポキシ樹脂コーティング)、NEMA 1、12、3R、黒 = オフ、赤 = オン
- シーメンス:深度可変操作機構 - コンプリートキット
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- 材質
- ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
- 同梱品
- メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
- 寸法:
- 幅: 103 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 500 mm
- 注記:
- カバーの取り付けは、ドアフレーム付き 1 枚ドア型エンクロージャーにのみ可能です。
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (VX シリーズのエンクロージャーとの併用で)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 15 kg
- 総質量
- 17 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177944725
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x500 mm