- 品番:
- VX 8617506
- メリット
- 連結部分全周に取り付け可能
- 自在なポジショニングが可能なので、実装機器との干渉を避けることができます
- ねじを仮留めし、クイック連結クランプを打ち込むことで、エンクロージャーが引き寄せられ、固定されます。
- 連結エンクロージャー間に追加された実装面。ケーブルダクトのなどの取り付けに使用可能
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.705 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- VX Quick-fit baying clamps
- 資料
- マニュアル