- 品番:
- VX 8617507
- 製品説明
- 寸法に関係なく、既存のすべてのサイズのエンクロージャーの連結に使用することができます。パッキンは、プロファイルエッジの全周に確実にはめ込むことができ、いつでも残留物を残さずに簡単に取り外すことができます。再利用も問題なく可能です。
- 材質
- EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)
- 同梱品
- 1巻き = 8 m
- 長さ
- 8,000 mm
- 寸法:
- 長さ: 8,000 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.46 kg
- 総質量
- 0.56 kg
- 関税率番号
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- VX Baying seal