- 製品番号:
- VX 5302.037
- 製品説明
- すべての VX IT フレームは、簡単に解体可能なラックに変えることができます。そのためには、トップフレームとベースフレームのフレームを、幅方向あるいは奥行き方向に切断する必要があります。4つの連結パーツをフレームにはめ込み、ねじ留めします。フレームの外形寸法は変わりません。
- 同梱品
- 4 x 接続パーツ (内側用)
4 x 接続パーツ (外側用)
アースストラップ
取り付け部品を含む
- 注記:
- フレームを分割した時、エンクロージャーのIP防水保護等級は失われます。
- 本体フレームの静耐荷重は 8,000 N に低下します
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.1 kg
- 総質量
- 1.227 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
Kit for separate frame VX, each TS frame is easily converted to a rack suitable for dismantling. To do this, the frame sections in the roof and base frame must be separated, optionally in the width or depth.