製品販売終了日:: 2024/09/30
- 品番:
- TS 7829400
- 製品説明
- いずれのTS 8フレームも簡単に、解体可能なラックに改造することができます。そのためには、トップフレームとベースフレームのフレームプロファイルムを、幅方向あるいは奥行き方向に切断する必要があります。4つの連結パーツをフレームプロファイルにはめ込み、ねじ留めします。フレームの外形寸法は変わりません。
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- フレームを分割した時、エンクロージャーのIP防水保護等級は失われます。
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.972 kg
- 総質量
- 1.206 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Kit, For separated TS 8 frames, Mehr Info???