TS 8コーナーエンクロージャー

品番: TS 8684300

TS 8エンクロージャーの、コーナーをはさんだ連結、奥行きが異なる場合も含む。

品番:
TS 8684300
製品説明
コーナーエンクロージャーにより、TS 8エンクロージャーの様々な連結が可能です。‚リアパネルとサイドパネルを取り付けてあるエンクロージャーを使うことにより、幅方向にも奥行き方向にも連結することが可能になりました。グランドプレートはリアパネルに並行に取り付けられています。幅方向と奥行き方向が同じ場合、グランドプレートは90°回転させて設置できます。連結システムは他の全てのTS 8エンクロージャーで同様です。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
エンクロージャーフレーム、トップパネル、リアパネル、サイドパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム
トップパネル
リアパネル(幅が広い方の面に取り付け)
サイドパネル、非対称型
グランドプレート(幅が広い方の面に沿って分割されている)
品番について
納期についてはお問合せ下さい
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 400 mm
1パック
1 個
純質量
65.206 kg
総質量
68.638 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177253148
ECLASS 8.0
27180101