- 品番:
- TS 8806300
- 製品説明
- コーナーエンクロージャーにより、TS 8エンクロージャーの様々な連結が可能です。‚リアパネルとサイドパネルを取り付けてあるエンクロージャーを使うことにより、幅方向にも奥行き方向にも連結することが可能になりました。グランドプレートはリアパネルに並行に取り付けられています。幅方向と奥行き方向が同じ場合、グランドプレートは90°回転させて設置できます。連結システムは他の全てのTS 8エンクロージャーで同様です。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム、トップパネル、リアパネル、サイドパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
トップパネル
リアパネル(幅が広い方の面に取り付け)
サイドパネル、非対称型
グランドプレート(幅が広い方の面に沿って分割されている)
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 125 kg
- 総質量
- 130 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177253193
- ECLASS 8.0
- 27180101