垂直連結クランプ TS/PS用 品番: TS 8800420 1台のTSエンクロージャーと1台のPSエンクロージャーの垂直エンクロージャープロフィールへの取り付け用。 この製品の販売終了日:: 2019/01/15 記載されている後継品は、VX、VX IT エンクロージャーシステムに使用できます: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 8800420 製品説明 エンクロージャーを連結するとき、垂直フレームに取り付けます。 材質 鋳鋼製 表面 亜鉛めっき 同梱品 取り付け部品を含む 1パック 6 個 純質量 0.3 kg 総質量 0.317 kg 関税率番号 73181900 EAN 4028177212718 ETIM 9 EC002622 ECLASS 8.0 27189263 製品説明 TS 垂直連結クランプ TS/TS用 資料 Info sheet DE, EN