- 品番:
- SZ 4540500
- 製品説明
- 連結したエンクロージャーをクレーンで搬送する場合の吊り具。連結合わせ目を均等に吊り上げます。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS - 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.2 kg
- 総質量
- 1.4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ コンビネーションアングル、ステンレス製
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA