- 品番:
- TS 8800470
- 製品説明
- 仕切りパネルが取り付けられている連結エンクロージャーの固定に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- エンクロージャーでサイドパネルまたはリアパネルを取り付け/固定するのにも使えます。この場合はパネルに穴を開ける必要があります。
- 注記:
- 仕切りパネルのアングルブラケットにのみ取り付けられます(仕切りパネルの標準仕様に含まれています)。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
- 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.584 kg
- 総質量
- 0.68 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- TS 垂直連結ブラケット 仕切りパネル付きTS/TS用
- 資料
- Info sheet