- 品番:
- TS 8800670
- 製品説明
- 2台の実装済みエンクロージャーを垂直フレームで連結する際に使用します。
- メリット
- 高さあるいは横方向の± 2 mmまでのずれは固定ボルトにより補正されます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- TSエンクロージャーの垂直フレームの穴に引っ掛け、両側を同梱の 6角ねじで固定します。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 1.89 kg
- 総質量
- 2.1 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- TS 垂直連結ブラケット TS/TS用
- 資料
- Info sheet