水平連結固定キット リア部分同士を取り付けるのに使用します。 品番: TS 8800170 背中合わせでの取り付けと、現場でのエンクロージャーとマウンティングプレートとの、一番後ろの組み込み位置での結合用。 この製品の販売終了日:: 2019/01/15 記載されている後継品は、VX、VX IT エンクロージャーシステムに使用できます: 後継品へ 製品構成 このページのPDFを生成 品番: TS 8800170 製品説明 エンクロージャーを最後部にあるマウンティングプレートで連結。 材質 鋼板製 表面 亜鉛めっき 同梱品 取り付け部品を含む 1パック 4 個 純質量 1 kg 総質量 1.052 kg 関税率番号 73269098 EAN 4028177317239 ETIM 9 EC002622 ECLASS 8.0 27189263 製品説明 TS 水平連結固定キット リア部分取り付け用 資料 マニュアル DE, EN, FR DE, EN EN FR PL RU ZH