連結部カバー(トップ用) VX、VX IT、TS、TS IT 用

品番: TS 8800845

エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバーをはめ込むことができます。それによって、汚れや液体が連結部のパッキン上に溜まるのを防ぎます。

品番:
TS 8800845
製品説明
エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバーをはめ込むことができます。それによって、汚れや液体が連結部のパッキン上に溜まるのを防ぎます。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
背面同士で連結したエンクロージャーの幅方向にも装着できます。
ダストガード付き銘板レールと組合わせて使用することもできます。
カットするだけで他の寸法に合わせることができます。
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS
TS IT
奥行: = 400 mm
1パック
1 個
純質量
0.045 kg
総質量
0.049 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177683013
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
TS 連結部カバー(トップ用) TS 用、プラスチック製、RAL 7035、奥行: 400 mm
資料
Info sheet