- 品番:
- TS 8800865
- 製品説明
- エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバーをはめ込むことができます。それによって、汚れや液体が連結部のパッキン上に溜まるのを防ぎます。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- 背面同士で連結したエンクロージャーの幅方向にも装着できます。
- ダストガード付き銘板レールと組合わせて使用することもできます。
- カットするだけで他の寸法に合わせることができます。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS
TS IT
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.06 kg
- 総質量
- 0.081 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- TS 連結部カバー(トップ用) TS 用、プラスチック製、RAL 7035、奥行: 600 mm
- 資料
- Info sheet