- 品番:
- TS 7824540
- 製品説明
- ねじ固定式、またはロック可能なサイドパネルが付いたエンクロージャーを後から連結する場合に使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.92 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177345461
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- DK Baying clamp, For retrospective baying of enclosures, with screw-fastened or lockable side panels., External mounting, For TS, TS IT
- 資料
- Info sheet