連結部カバー (垂直)

品番: SZ 8800870

背合わせ連結時のサイドパネル間の透き間を埋めるために使用します。エンクロージャー高さ 2200 mm 用、もしくは、個々の低い高さ用にカットします。

品番:
SZ 8800870
製品説明
背面と背面を連結した時の、サイドパネル間の透き間を埋めるために使用します。
材質
カバー:プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS
高さ: ≤ 2,200 mm
1パック
2 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.54 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177683068
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
TS 連結部カバー (垂直)、プラスチック製、RAL 7035、高さ: ≤ 2200 mm
資料
Info sheet