連結フレーム、IP 66/NEMA 4、NEMA 4X TS 用

品番: TS 8700010

エンクロージャーシステムの連結に使用します。

品番:
TS 8700010
製品説明
エンクロージャーシステムの連結に使用します。
メリット
フラットパーツホルダーによる自動等電位化および高次のEMC保護
フック式サポートにより位置決めが容易
両側に発泡パッキンを塗布
材質
ステンレス、1.4301(AISI 304)、1.5 mm
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
取り付け部品を含む
適用
高さ: = 2,000 mm
奥行: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66
1パック
1 個
純質量
2.7 kg
総質量
4.1 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
TS 連結フレーム、IP 66/NEMA 4、NEMA 4X TS 用、WD: 2000x600 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル