連結固定キット(外側用) VX、VX IT用

品番: VX 8617503

エンクロージャーの垂直フレームへの外側からの取り付けに使用します。

品番:
VX 8617503
製品説明
エンクロージャーの垂直フレームへの外側からの取り付けに使用します。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
連結固定キット(外側用)
連結部パッキン
取り付け部品を含む
注記:
連結部1箇所に 1 パック必要です
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
1パック
6 個
純質量
0.822 kg
総質量
0.84 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177919358
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
VX 連結キット、外側用、ステンレス製、1.4301
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Load brochure
マニュアル