VX 25 連結キット、TS 8 用

品番: VX 8617505

既存の TS 8 エンクロージャー列に VX25 エンクロージャーを追加する場合に使用します。

品番:
VX 8617505
製品説明
既存の TS 8 エンクロージャー列に VX25 エンクロージャーを追加する場合に使用します。
材質
連結キット:鋼板
同梱品
8 x 連結キット
1 x パッキン
取り付け部品を含む
注記:
IP 54、連結部カバー (トップ用) を使用した場合
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
1パック
1 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.6 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177930889
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
VX baying kit for VX / TS
資料
マニュアル