アクセサリー ウォールブラケット ウォール型ボックスの取り付けを確実にする、あるいは自立型エンクロージャーの固定をルーフ部で補助する、各エンクロージャーの仕様に合わせた固定ホルダー。 ウォールブラケット ウォールブラケット AX 鋼板製、KX 鋼板製、AX IT、EL 用 設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製、ステンレス製スイッチボックス用 AX および KX ステンレス製ハウジングの壁面固定に使用します。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット KL、EB、BG および EL ウォール型ボックス用 KL、EB、BG などの小型ボックスおよび EL ウォール型ボックスの固定に使用します。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット AX プラスチック製用 ウォールブラケットはUL規格に準拠し、簡単に外側から固定します。 製品へ ウォールブラケット ポールクランプ AX、KX、AX プラスチック製、AX IT、CS ウォールボックス用 丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット PK用 すべてのPK ボックス用。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット GA 用 ボックスの外側を壁面に固定するのに用います。カバーを取り付けたまま壁面に固定する場合などに用います。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット AX ステンレス製、KX ステンレス製用 AX および KX ステンレス製ハウジングの固定に使用します。 製品へ ウォールブラケット HD 壁面用スペーサー 壁面用スペーサーHDで、ハウジング後方にも洗浄用の空間を確保します。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット KL、EB、BG、AE、EL ウォール型ボックス、TP コンソールユニットおよび光ファイバー用小型分岐ボックス用 小型キャビネットやウォール型キャビネットを堅固に設置するための固定ホルダー。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット KS用 エンクロージャーフレームに外側から取付けます。パネルの間隔:30 mm。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット AE用 エンクロージャーに外側から取り付けます。外側から”ドエルピン”をエンクロージャーの穴に打ち込み、そこにウォールブラケットを外側からねじ留めします。 製品へ ウォールブラケット ウォールアングル AX、KX、AX IT、AE、KL 用 鋼板およびステンレス製ハウジングの固定に使用します。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット VX、VX IT、VX SE、TS、TS IT 用 奥行きの浅いエンクロージャーのドアに重量物を取り付けた場合やスウィングフレームなどが組み込まれている場合などの転倒防止として、ルーフ部を壁面に固定するために使用します。 製品へ ウォールブラケット ウォールブラケット スウィング式 コンパクトパネルと水平面または垂直面の間で取り付けるために、パネル固定具を傾けることができます。 製品へ