- 品番:
- GA 9121122
- 製品説明
- ボックスの外側を壁面に固定するのに用います。カバーを取り付けたまま壁面に固定する場合などに用います。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用
- エンクロージャータイプ: GA
高さ: = 120 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.231 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177154506
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- GA Wall mounting bracket for GA, for H: 120 mm