ウォールブラケット GA 用

品番: GA 9121160

ボックスの外側を壁面に固定するのに用います。カバーを取り付けたまま壁面に固定する場合などに用います。

品番:
GA 9121160
製品説明
ボックスの外側を壁面に固定するのに用います。カバーを取り付けたまま壁面に固定する場合などに用います。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
適用
エンクロージャータイプ: GA
高さ: = 160 mm
1パック
2 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.232 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177154513
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
GA Wall mounting bracket for GA, for H: 160 mm