- 品番:
- AX 1485400
- 製品説明
- ウォールブラケットはUL規格に準拠し、簡単に外側から固定します。
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャーへの取り付け用の固定部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX プラスチック製
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.16 kg
- 総質量
- 0.22 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177951457
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- AX ウォールブラケット (プラスチック製)、プラスチック製 AX 用、RAL 7035
- 取得認証
- Lloyds Register