ウォールブラケット KL、EB、BG および EL ウォール型ボックス用

品番: KL 1594000

KL、EB、BG などの小型ボックスおよび EL ウォール型ボックスの固定に使用します。

品番:
KL 1594000
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
エンクロージャーへの取り付け用の固定部品を含む
壁面からの距離
8 mm
注記:
ステンレス製ハウジングの場合、保護等級および衛生上の理由からウォールブラケット用の取り付け穴が設けてありません。
適用
エンクロージャータイプ: KL
EB
BG
EL
1パック
4 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.14 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177011175
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
KL Wall mounting bracket, stainless steel, 1.4301, Wall distance 8 mm
資料
Info sheet