ウォールブラケット KS用

品番: KS 9266000

エンクロージャーフレームに外側から取付けます。パネルの間隔:30 mm。

品番:
KS 9266000
製品説明
エンクロージャー外側からの壁への固定に。
材質
グラファイト添加物入りグラスファイバー強化型ポリアミド
塗装色
RAL 9011 近似色
同梱品
エンクロージャーへの取り付け用の固定部品を含む
取り付け方法
ハウジングへの外側からの固定に使用します
品番について
Ex アプリケーション用
適用
エンクロージャータイプ: KS
1パック
4 個
純質量
0.232 kg
総質量
0.235 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177138483
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
KS Wall mounting bracket for KS