ウォールアングル AX、KX、AX IT、AE、KL 用

品番: SZ 2505510

鋼板およびステンレス製ハウジングの固定に使用します。

品番:
SZ 2505510
製品説明
鋼板およびステンレス製ハウジングの固定に使用します。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーへの取り付け用の固定部品を含む
注記:
ボックスには別途、取り付け用の穴を追加工する必要があります
適用
エンクロージャータイプ: AX
KX
AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック
4 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Wall angle
証明書
保護等級
資料
Info sheet
Load brochure