- 品番:
- SZ 2583010
- 製品説明
- 鋼板およびステンレス製ハウジングの固定に使用します。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- エンクロージャーへの取り付け用の固定部品を含む
- 注記:
- ボックスには別途、取り付け用の穴を追加工する必要があります
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
KX - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.28 kg
- 総質量
- 0.378 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Wall angle
- 証明書
- 保護等級