- 品番:
- TS 4595000
- 製品説明
- 奥行きの浅いエンクロージャーのドアに重量物を取り付けた場合やスウィングフレームなどが組み込まれている場合などの転倒防止として、ルーフ部を壁面に固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS ウォールブラケット TS、SE用、鋼板製、亜鉛めっき
- 資料
- Info sheet