ウォールブラケット スウィング式

品番: CP 6341000

コンパクトパネルと水平面または垂直面の間で取り付けるために、パネル固定具を傾けることができます。

品番:
CP 6341000
製品説明
コンパクトパネルと水平面または垂直面との間に使用します。
材質
ウォールブラケット:鋼板
ローレットねじ:鋼鉄およびプラスチックローレット
同梱品
コンパクトパネルに取り付けるために使用するローレットねじおよび取り付け用アクセサリーを含む。
Rotation angle/swivel area
180°、7.2°ピッチで調整可能。
適用
エンクロージャータイプ: コンパクトパネル
1パック
2 個
純質量
0.36 kg
総質量
0.38 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
CP Wall mounting, adjustable
資料
マニュアル