ウォールブラケット AX 鋼板製、KX 鋼板製、AX IT、EL 用

品番: AX 2503020

設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。

品番:
AX 2503020
製品説明
設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。
メリット
ハウジングのバーリング加工された穴に、セルフタッピングねじを使用して、後ろから直接ねじ込みます
事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです
異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします
セルフタッピングねじの代わりに、ホルダーをねじとナットで内側から固定することもできます。
動的アプリケーションにおいて、ナットで追加固定したい場合に使用します
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
ウォールブラケット
カバーキャップ
取り付け部品を含む
壁面からの距離
40 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX 鋼板製
KX 鋼板製
AX IT
EL
AX ウォール型キャビネット、3分割型
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
4 個
純質量
0.56 kg
総質量
0.568 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ ウォールホルダート, AX および KX 鋼板製用, 壁との距離:40 mm
取得認証
DNV
UL + C-UL - FTTA
資料
Load brochure
マニュアル