- 製品番号:
- SZ 4138.280
- 仕様
- ドアスイッチなし
- 同梱品
- 標準照明灯
光源
取り付け部品を含む
- 定格出力
- 18 W
- Ballast
- 電磁安定器
- 可能な連結
- ドアスイッチ
- コネクタ経由で給電
- 直接配線(照明の連結に)
- 光源
- 蛍光灯、G13口金
- 保護等級
- I (アース線)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 500 V DC/1秒
- 取り付け方法
- トップフレームの TS 水平フレーム:直接
- TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
- トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
- トップフレーム横の SE プロファイル:直接
- AE、CM、TP:ユニバーサルブラケット付き
- AE:内装用レール付き
- 寸法:
- 幅: 682 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm
- 動作温度範囲
- -15 °C...45 °C
- ソケット
- USA/CDN (タイプB、NEMA 5-15)
- 保管温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 定格電圧
- 120 V、単相、60 Hz
- 仕様 (コンセント)
- USA/CDN (タイプB、NEMA 5-15)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.81 kg
- 総質量
- 1.82 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177581418
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
-
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket