グローレス照明灯

品番: SZ 4139150

電源:100 ~ 240 V AC、50/60 Hz

品番:
SZ 4139150
仕様
ドアスイッチ付き
同梱品
グローレス照明灯
光源
光源カバー
取り付け部品を含む
ドアスイッチ内蔵
定格出力
14 W
Ballast
電圧フリー電子安定器
可能な連結
コネクタ経由で給電
直接配線(照明の連結に)
ドアスイッチ内蔵
はい
光源
蛍光灯、G13口金
保護等級
I (アース線)
スイッチ (タイプ)
内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Light cover
はい
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
500 V AC
定格絶縁電圧
500 V DC/1秒
取り付け方法
トップフレームの TS 水平フレーム:直接
TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
トップフレーム横の SE プロファイル:直接
寸法:
幅: 452 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm
動作温度範囲
-15 °C...45 °C
ソケット
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック
1 個
純質量
1.25 kg
総質量
1.319 kg
関税率番号
94054990
EAN
4028177320741
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ グローレス照明灯、 WHD: 452x117x50 mm、 消費電力: 14 W、電圧: 100-240 V、 50/60 Hz、 ドアスイッチ付き
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル