小型照明灯

品番: SZ 4140010

小型照明灯 - エンクロージャー内で使用する、スリムな省スペース型照明灯

品番:
SZ 4140010
メリット
よりスリムに:高さと奥行きを約50%カット。従来品と比べて75%も小型化しました。
より速く:クリップ、ねじまたは強力マグネット(オプション)でTS穴のどこにでも簡単に取り付けられます。サイドあるいはリア側からただ押し込むだけ、照明灯を取り付ける - 完成
2ピンコネクターでドアスイッチを接続することができます。
透明のランプカバー、内側は刻み目入り
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
小型照明灯、クリップおよびねじ固定キット付き
光源
光源カバー
接続ケーブル
取り付け部品を含む
定格出力
8 W
接続ケーブル長さ
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
電圧フリー電子安定器
可能な連結
接続ケーブル一体型(プラグ無し)
ドアスイッチ
光源
T5蛍光灯
保護等級
II (遮断保護)
スイッチ (タイプ)
内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ
Cable deflection via rear possible
はい
Light cover
はい
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
クリップ固定
マグネット固定(アクセサリー)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
500 V AC
定格絶縁電圧
500 V DC/1秒
Mounting distance clip/magnet
400 mm
取り付け方法
トップフレームの TS 水平フレーム:直接
TS、SE 垂直フレーム:直接
トップフレーム前と後の SE プロファイル:直接
トップフレーム横の SE プロファイル:直接
AE、CM、TP:固定用マグネットセット付き
AE:内装用レール付き
注記:
2ピンコネクターでドアスイッチを接続することができます。
品番について
背面経由でのケーブル取り回し可能
寸法:
幅: 455 mm
高さ: 59 mm
奥行: 24 mm
動作温度範囲
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0.083 ‐ 0.149 A
定格電流
0.045 ‐ 0.088 A
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.504 kg
関税率番号
94054990
EAN
4028177522725
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ Compact light, WHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, ENEC
資料
マニュアル