エンクロージャー照明、48 V DC 接続ケーブル付き

品番: CS 9765150

頑丈な照明器具。ばねクリップでフレームプロフィールに垂直または水平に固定するか、または吊るして、メンテナンス作業中のの直接光源として利用できます。

品番:
CS 9765150
製品説明
丈夫な照明灯です。スプリングブラケットを使い、フレームセクションに垂直または水平に取り付けられます。回転式のプラスチックフックに掛けて、メンテナンスなどの際の直接光源として利用することもできます。頑丈な本体はPMMA(アクリル樹脂)製。保護等級はIIです。
同梱品
スプリングブラケット 2個
固定部品
定格出力
11 W
直径
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
長さ
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
接続ケーブル長さ
3 m
可能な連結
接続ケーブル一体型(プラグ無し)
光源
TC-SEL蛍光灯、4ピン
光束
900 lm
寸法:
長さ: 450 mm
動作温度範囲
-20 °C...40 °C
定格電圧
48 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 64
1パック
1 個
純質量
1.03 kg
総質量
1.05 kg
関税率番号
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241