- 品番:
- SZ 2500210
- 仕様
- コンセント付き
- メリット
- エンクロージャー内の隅々にまで届く光
- クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます
- あらゆるユースケースに適合する装備
- 仕様
- ソケット
- 90° 回転可能なコネクター
- 光の分散を調節
- 材質
- 照明本体:押し出し成形アルミニウム
ランプカバー:ポリカーボネート製
ランプホルダー:PC-ABS
- 塗装色
- ハウジング:RAL 7016
- 同梱品
- 固定ねじを含む
- 定格出力
- 11 W
- 可能な連結
- 給電、極数 3
- 直接配線 (渡り配線)、極数 3
- ドアスイッチ
- Overvoltage category
- II
- 保護等級
- II (遮断保護)
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- クリップ固定
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 300 V AC
- 取り付け方法
- 25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます
- 光束
- 900 lm
- 電灯色
- 4000 K (昼白色)
- 注記:
- 接続アクセサリーは別途ご発注ください
- 寸法:
- 幅: 437 mm
高さ: 80 mm
奥行: 44 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- ソケット
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 定格電圧
- 100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 仕様 (コンセント)
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.466 kg
- 総質量
- 0.58 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13.6
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177806962
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
-
SZ LED システム照明灯、900 ルーメン、長さ: 437 mm、 100-230 V、コンセント付き