LED システム照明灯

品番: SZ 2500213

LED システム照明灯 - エンクロージャー専用に開発された最初の照明灯!より多くの光を隅々にまで届ける革新的な LED 技術。

品番:
SZ 2500213
仕様
コンセント付き
メリット
エンクロージャー内の隅々にまで届く光
クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます
あらゆるユースケースに適合する装備
仕様
ソケット
90° 回転可能なコネクター
光の分散を調節
材質
照明本体:押し出し成形アルミニウム
ランプカバー:ポリカーボネート製
ランプホルダー:PC-ABS
塗装色
ハウジング:RAL 7016
同梱品
固定ねじを含む
定格出力
11 W
可能な連結
給電、極数 3
直接配線 (渡り配線)、極数 3
ドアスイッチ
Overvoltage category
II
保護等級
II (遮断保護)
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
クリップ固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
定格絶縁電圧
300 V AC
取り付け方法
25 mm ピッチ間隔でエンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) に直接取り付けます
光束
900 lm
電灯色
4000 K (昼白色)
注記:
接続アクセサリーは別途ご発注ください
寸法:
幅: 437 mm
高さ: 80 mm
奥行: 44 mm
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
ソケット
CH (タイプJ、SEV 1011)
定格電圧
100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
仕様 (コンセント)
CH (タイプJ、SEV 1011)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13.6
関税率番号
94054940
EAN
4028177811331
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
SZ LED システム照明灯、900 ルーメン、長さ 437 mm、100~230V、スイス仕様コンセント付き
取得認証
ENEC
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
Energy efficiency label
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報